Kretskortmodul - FKDSO 2,5/ 2-L KMGY - 2200315

Kretskortmodul, nominell strøm: 22 A, nominell spenning: 250 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Artikkel med pinutgang på siden

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Fjærkraftprintmodul for elektronikkhus ME / ME MAX
  • Rask tilkobling ved hjelp av Push-in-Technology
  • Delingsmål 5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2200315
Forpakningsenhet 50 STK
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 153 (C-1-2013)
GTIN 4046356563802
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,540 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk