Elektronikkhus - UM-PRO A/U 92 CM - 2200312

Oppbyggingshus, lengde: 1000 mm, Deksel, farge: transparent, bredde: 92 mm, høyde: 34 mm, Merk: Maks. deksellengde = kretskortlengde - 19 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien UM-BASIC/UM-PRO
  • Ekstruderprofil i PVC (UM-BASIC) eller PA (UM-PRO)
  • Finnes i individuelle lengder
  • Finnes i byggbreddene 72 mm, 108 mm og 122 mm
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2200312
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 748 (C-1-2013)
Tolltariffnummer 39162000

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk