Elektronikkhuskomponenter - BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - 2200072

Installasjons-innbyggingshus, lengde: 89,7 mm, med luftesliss, Underdel, tverrforbindelse: Bus-skinnekonnektor, farge: svart, bredde: 161,6 mm, høyde: 49 mm, poltall tverrforbinder: 16

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien BC
  • I henhold til DIN EN 43880
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra en til ni delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2200072
Forpakningsenhet 80 STK
Salgskode ACHBAA -
Minimum bestillingsmengde 80 STK
GTIN 4046356516020
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 73,480 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk