Kretskortmodul - MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY - 2199773

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, nominell spenning: 630 V, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: lysegrå. Artikkel med pinutgang på siden

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Printmodul for elektronikkhus ME MAX
  • Printmodulen står ortogonalt på kretskortet
  • Delingsmål 7,5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2199773
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 125 (C_1_2013)
GTIN 4046356464253
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,888 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk