Stikkerdel - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 2199553

Stikkerdel, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 3, delingsmål: 7,25 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: lysegrå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Passer til elektronikkhus ME / ME MAX
  • Ortogonal (rettvinklet) skrupluggtilkobling
  • Delingsmål 7,25 mm for ubegrenset 600 V UL-godkjennelse
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2199553
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 508 (C_1_2013)
GTIN 4046356495349
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,290 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk