Sterkstrømforbinder - UHV150-KH/M12 - 2130334

Bildet viser en kombinasjon av variantene UHV 150-AS/AS, UHV 150-KH/AS og UHV 150-KH/KH

Universalklemme med bolttilkobling, tverrsnitt: 50 ... 150 mm², bredde: 46 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Stort tilbehør, som for eksempel en forbindelsesskinne for tverrlasking, gir en praktisk og pålitelig oppkobling av ledere opptil 240 mm²
  • Varianter med kabelsko- og direktetilkobling samt en blandet variant med begge tilkoblingstyper kan leveres
  • Sterkstrømsforbinder UHV... finnes i forskjellige varianter

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2130334
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode BE4113 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918053116
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 368,260 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland IN (India)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk