Sterkstrømforbinder - UHV 50-KH/KH - 2130169

Bildet viser en kombinasjon av variantene UHV 50-AS/AS, UHV 50-KH/AS og UHV 50-KH/KH

Universalklemme med skrutilkobling, tverrsnitt: 25 - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, bredde: 32 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Stort tilbehør, som for eksempel en forbindelsesskinne for tverrlasking, gir en praktisk og pålitelig oppkobling av ledere opptil 240 mm²
  • Sterkstrømsforbinder UHV... finnes i forskjellige varianter
  • Varianter med kabelsko- og direktetilkobling samt en blandet variant med begge tilkoblingstyper kan leveres

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2130169
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBE -
Katalogside Side 554 (C_1_2017)
GTIN 4017918052942
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 169,620 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland IN (India)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk