Sterkstrømforbinder - UHV 25-AS/AS - 2130004

Bildet viser en kombinasjon av variantene UHV 25-AS/AS, UHV 25-KH/AS og UHV 25-KH/KH

Sterkstrømsforbinder med bolttilkobling, tverrsnitt 6 - 25 mm², AWG: 10 - 4, bredde 26 mm, grå farge

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Stort tilbehør, som for eksempel en forbindelsesskinne for tverrlasking, gir en praktisk og pålitelig oppkobling av ledere opptil 240 mm²
  • Sterkstrømsforbinder UHV... finnes i forskjellige varianter
  • Varianter med kabelsko- og direktetilkobling samt en blandet variant med begge tilkoblingstyper kan leveres

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2130004
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBE -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 554 (C_1_2017)
GTIN 4017918052782
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 101,320 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland IN (India)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk