Basislist - PC 6-16/ 6-G1-10,16 - 1998975

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Basishus, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 6, delingsmål: 10,16 mm, Farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1998975
Forpakningsenhet 50 STK
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 566 (C-1-2013)
GTIN 4046356038478
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 23,340 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk