Basislist - MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT-R56 - 1997374

Basishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 7, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1997374
Forpakningsenhet 200 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 200 STK
Katalogside Side 107 (NTK_2005)
GTIN 4017918988739
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk