Basislist - MCV 1,5/10-GF-3,5 THT-R72 - 1996854

Basishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 10, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1996854
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 163 (CC-2009)
GTIN 4017918988258
Tolltariffnummer 85366930
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk