Basislist - PC 6-16/ 9-G1-10,16 - 1996391

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 9, delingsmål: 10,16 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1996391
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 566 (C_1_2013)
GTIN 4046356038133
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 36,780 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk