Kretskortpluggforbinder - FKC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:1-2 Q - 1995826

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 2, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1995826
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356009782
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk