Stiftlist - PST 1,0/ 9-3,5 R56 - 1995541

Bildet viser en 8-polet variant av artikkelen i beltepakning

Basishus, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 250 V, poltall: 9, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1995541
Forpakningsenhet 250 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
Katalogside Side 433 (C_1_2013)
GTIN 4017918995522
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,100 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk