Kretskortpluggforbinder - IPC 16/ 8-STGF-10,16 CP2,3,5,8 - 1995473

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 76 A, poltall: 8, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1995473
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABECA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918992842
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 75,344 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk