Kretskortmodul - FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 BD NZ - 1994908

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 4 A, poltall: 4, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1994908
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AACHAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918990879
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,340 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk