Kretskortmodul - MKDS 1/ 4-3,81 BD:NZ2XBDRDBK2 - 1994403

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 13,5 A, nominell spenning: 200 V, delingsmål: 3,81 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1994403
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAABAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918984397
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,720 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk