Kretskortmodul - MKDS 10 HV/ 1-F-10,16 - 1993763

Kretskortmodul, nominell strøm: 76 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 10,16 mm, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Ubegrenset 600 V UL-godkjennelse på grunn av kompakt siksak-pinning
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1993763
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 453 (C_1_2013)
GTIN 4046356037600
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,571 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland CN (China)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk