Basislist - MCV 1,5/ 2-G-3,5 BD:X8 SO - 1993158

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 8 A, poltall: 2, delingsmål: 3,5 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1993158
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEDA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918982799
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,550 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk