Kretskortpluggforbinder - MCV 1,5/ 7-GS-3,81 - 1993116

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 7, delingsmål: 3,81 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1993116
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEDA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356037372
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,780 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk