Basislist - MSTB 2,5 HC/12-GF-5,08 NZ2294 - 1992230

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 16 A, poltall: 12, delingsmål: 5,08 mm, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1992230
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABAAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918979096
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,519 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk