Kretskortmodul - ZFKDSA 1,5-5,08-19 - 1991668

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 19, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1991668
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode AAABFA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918964849
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,500 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland GR (Greece)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk