Kretskortmodul - PT 1,5/ 3-5,0-H (1,3) - 1991642

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1991642
Forpakningsenhet 250 STK
Salgskode AACABA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4017918964351
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,132 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk