Kretskortmodul - FFKDSA1/V1-5,08- 9 BD:1-9 SO - 1991312

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 15 A, nominell spenning: 320 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 9, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1991312
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAABFA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918958343
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,473 g

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk