Kretskortmodul - KDS10/SO- 7 NZ - 1990591

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 76 A, nominell spenning: 320 V, delingsmål: 10 mm, poltall: 7, tilkoblingstype: Skrutilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Enkel videreføring av potensialer med ekstra forbindelse til kretskortet
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1990591
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode AABDAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918953454
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 111,673 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk