Kretskortmodul - ZFKKDSA 2,5-5,08-33 - 1990575

Bildet viser en 10-polet variant

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 33, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1990575
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk