Kretskortmodul - ZFKDS 2,5-5,08 L THT - 1990261

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, nominell spenning: 320 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: THR lodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: svart. Fjærkraftprintmodul for through hole reflow. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall! Venstre endemodul for ZFKDS 2,5-5,08 THT.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1990261
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 77 (C_1_2013)
GTIN 4017918947552
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,142 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk