Kretskortmodul - PT 2,5/12-7,5-V - 1988053

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, nominell spenning: 800 V, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 12, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1988053
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Katalogside Side 429 (C_1_2013)
GTIN 4046356036580
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,354 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk