Kretskortmodul - KDS 4/ 1 VPE100 - 1986916

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 41 A, nominell spenning: 320 V, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Enkel videreføring av potensialer med ekstra forbindelse til kretskortet
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1986916
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode AABBAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4017918923624
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,319 g

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk