Kretskortmodul - FFKDSA1/V-2,54-15 - 1986615

Bildet viser en 10-polet variant

Kretskortmodul, nominell spenning: 160 V, delingsmål: 2,54 mm, poltall: 15, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1986615
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918921552
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk