Kretskortmodul - MKDS 3/ 5-5,08 H1L NZ058 - 1986385

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1986385
Forpakningsenhet 60 STK
Salgskode AAACAA -
Minimum bestillingsmengde 60 STK
GTIN 4046356146340
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,033 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk