Kretskortmodul - MKDSN 2,5/ 3-5,08 HT BK - 1985959

Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, nominell spenning: 320 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: THR lodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart. Denne artikkelen kan loddes sammen med SMD-komponenter i reflowovn.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1985959
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 77 (C_1_2013)
GTIN 4017918929350
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,069 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk