Kretskortmodul - SMKDS 2,5/ 2-5,08 BD:5,6 - 1985603

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortmodul, nominell strøm: 20 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 50 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1985603
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918909383
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk