Kretskortmodul - ZFKDSA 2,5-5,08- 5 KMGY - 1985551

Bildet viser en 1-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: lysegrå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1985551
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAACBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918909260
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,500 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk