Kretskortmodul - MKDS 5/ 8-7,62 BG NZ5001128+/- - 1985506

Bildet viser en kombinasjon som 2-polet variant, i delingsmålutførelse 6,35, -7,62 og 9,5 mm, grønn farge

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, nominell spenning: 630 V, delingsmål: 7,62 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: kiselgrå. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1985506
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode AABBAA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4017918908911
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,550 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk