Kretskortmodul - MKDS 5/18-7,62 - 1985438

Bildet viser en 3-polet produktvariant

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, nominell spenning: 630 V, delingsmål: 7,62 mm, poltall: 18, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1985438
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABBAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918908348
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 51,100 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk