Kretskortmodul - PTSA 1,5/24-3,5-Z - 1985412

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 8 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 24, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Forskjøvede loddeben, to rekker

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1985412
Forpakningsenhet 40 STK
Minimum bestillingsmengde 40 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 305 (CC-2005)
GTIN 4017918922481
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,320 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk