Kretskortmodul - PTSA 1,5/ 9-3,5-Z - 1985263

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 8 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 9, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn. Forskjøvede loddeben, to rekker

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1985263
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
Katalogside Side 413 (C_1_2013)
GTIN 4017918922344
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,645 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk