Kretskortmodul - PT 1,5/16-PH-3,5-A - 1984604

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

PCB connector, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 200 V, number of positions: 16, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Artikler som kan rekkeplasseres i delingsmålet gir fleksible kretskort med plassbesparende montert utstyr
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1984604
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AACFAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356036283
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,319 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk