Kretskortmodul - PT 1,5/ 9-PVH-3,5-A - 1984235

Bildet viser en 10-polet variant

Stikkerdel, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 200 V, poltall: 9, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Horisontal og vertikal tilkoblingsmulighet for optimal lederføring
  • Artikler som kan rekkeplasseres i delingsmålet gir fleksible kretskort med plassbesparende montert utstyr
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1984235
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode AACFAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4046356036061
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,977 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk