Kretskortpluggforbinder - TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 AUNZ:X21 - 1983809

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, poltall: 8, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Gull

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1983809
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918959319
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk