Kretskortpluggforbinder - FKC 2,5/ 6-ST-5,08BDNZ:38-25 - 1983430

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 2, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1983430
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFAB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918963255
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,243 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk