Kretskortpluggforbinder - SMC 1,5/ 3-G-3,81 OG NZ X111 - 1982237

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 8 A, poltall: 3, delingsmål: 3,81 mm, farge: oransje, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1982237
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEEA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918954055
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,914 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk