Kretskortpluggforbinder - FKICS 2,5/14-STF - 1981717

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 14, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1981717
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 289 (C_1_2013)
GTIN 4017918972752
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 25,187 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk