Basislist - ST 4-PCBV/11-G-6,2 - 1980792

Bildet viser en 5-polet variant

ST-COMBI-kobling, stikkretning vertikalt på kretskortet, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 11

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Denne basislisten har en delingsbredde som er tilpasset COMBI-pluggenes delingsbredde
  • Pluggbare løsninger realiseres gjennomgående med en og samme plugg fra monteringsskinne til apparat

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1980792
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 300 (C_1_2017)
GTIN 4017918972462
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 29,287 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk