Basislist - ST 4-PCB/ 9-G-6,2 - 1980666

Bildet viser en 5-polet variant

ST-COMBI-kobling, stikkretning horisontalt på kretskortet, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 9

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Pluggbare løsninger realiseres gjennomgående med en og samme plugg fra monteringsskinne til apparat
  • Denne basislisten har en delingsbredde som er tilpasset COMBI-pluggenes delingsbredde
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1980666
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 300 (C_1_2017)
GTIN 4017918972332
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 23,887 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk