Basislist - ST 2,5-PCB/ 4-G-5,2 - 1980394

Bildet viser en 5-polet variant

ST-COMBI-kobling, stikkretning horisontalt på kretskortet, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Denne basislisten har en delingsbredde som er tilpasset COMBI-pluggenes delingsbredde
  • Pluggbare løsninger realiseres gjennomgående med en og samme plugg fra monteringsskinne til apparat

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1980394
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 293 (C_1_2017)
GTIN 4017918972066
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,260 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk