Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/ 4-STF-3,81 AU - 1975901

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 4, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Gull

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1975901
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918949969
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,714 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk