Kretskortpluggforbinder - IPC 16/ 3-STGF-10,16 - 1975820

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Stikkerdel, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 3, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1975820
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 560 (C_1_2013)
GTIN 4017918971977
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 29,480 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk