Kretskortpluggforbinder - PC 5/ 8-ST-7,62 - 1975642

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Stikkerdel, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 8, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1975642
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 378 (CC-2009)
GTIN 4017918971793
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk